??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-333 - Piastra intermedia di riduzione, spessore 1 mm, "solo per morsetti da 4 mm
Lista materiale
281-333
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
15.00 mm
Larghezza
1.00 mm
Profondita
40.00 mm
Colore
Peso
0.670 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD