??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-316 - Piastra terminale e intermedia, spessore 2.5 mm
Lista materiale
281-316
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
29.00 mm
Larghezza
3.00 mm
Profondita
53.00 mm
Colore
Peso
2.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD