??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-107 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 4 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-107
Codice art.
281-107
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Altezza
32.50 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
45.00 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Peso
10.733 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD