??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
281-107 - 2-conductor ground terminal block, 4 mm², lateral marker slots, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
281-107
Item-No.
281-107
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
9 - 10 mm
Height
32.50 mm
Width
6.00 mm
Depth
45.00 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grün-gelb
Weight
10.733 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей