??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-101 - Morsetto passante per 2 conduttori, 4 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-101
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Altezza
32.50 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
42.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD