??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-101 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 4 mm², supports de marquage latéraux, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-101
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Hauteur
32.50 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
42.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
Comment
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés