??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2801305 - CB 1/10-1/10 UT-BE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2801305
Product number of the Manufacturer
2801305
Description short
Elemento base
Description long
Elemento base con connessione a vite per interruttore di protezione CB ...
Manufacturer Type Description
CB 1/10-1/10 UT-BE
article view
GTIN-Code
4046356769198
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe di infiammabilità
V0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
12.3 mm
altezza
91.5 mm
Mass
0.03942 kg
profondità
70 mm
Max. operating voltage
277 V
min. operating voltage
277 V
Nominal current
16 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
277 V
forma di costruzione
Base element, DIN rail mounting
max. ambient temperature during operation
60 °C
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4046356769198
Manufacturer product designation
Elemento base
Manufacturer product description
Elemento base con connessione a vite per interruttore di protezione CB ...
Product type
CB 1/10-1/10 UT-BE
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2801305
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
ID
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD