??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2801305 - CB 1/10-1/10 UT-BE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2801305
Product number of the Manufacturer
2801305
Description short
Élément de base
Description long
Elément de base à raccordement vissé pour disjoncteur CB ...
Manufacturer Type Description
CB 1/10-1/10 UT-BE
Preview
GTIN-Code
4046356769198
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe d’inflammabilité
V0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
12.3 mm
hauteur
91.5 mm
poids net
0.03942 kg
profondeur
70 mm
tension d'emploi maximum
277 V
tension d'emploi minimum
277 V
courant nominal
16 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
277 V
modèle de construction
Base element, DIN rail mounting
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4046356769198
Manufacturer product designation
Élément de base
Manufacturer product description
Elément de base à raccordement vissé pour disjoncteur CB ...
Product type
CB 1/10-1/10 UT-BE
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2801305
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
ID
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés