??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801305 - CB 1/10-1/10 UT-BE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801305
Artikelnummer des Herstellers
2801305
Kurzbeschreibung
Basiselement
Langbeschreibung
Basiselement mit Schraubanschlusstechnik für Geräteschutzschalter CB ...
Herstellertypbezeichnung
CB 1/10-1/10 UT-BE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356769198
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Montageart
DIN rail: 35 mm
Breite
12.3 mm
Höhe
91.5 mm
Nettogewicht
0.03942 kg
Tiefe
70 mm
max. Betriebsspannung
277 V
min. Betriebsspannung
277 V
Nennstrom
16 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
277 V
Bauform
Base element, DIN rail mounting
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4046356769198
Herstellerproduktbezeichnung
Basiselement
Herstellerproduktbeschreibung
Basiselement mit Schraubanschlusstechnik für Geräteschutzschalter CB ...
Herstellerprodukttyp
CB 1/10-1/10 UT-BE
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2801305
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
ID
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen