??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800929 - CB 1/6-2/4 PT-BE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800929
Product number of the Manufacturer
2800929
Description short
Elemento base
Description long
Elemento base con connessione Push-in per interruttore di protezione CB ...
Manufacturer Type Description
CB 1/6-2/4 PT-BE
article view
GTIN-Code
4046356690638
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe di infiammabilità
V0
tipo di montaggio
DIN rail: 35 mm
larghezza
12.3 mm
altezza
90.007708 mm
Mass
0.033021 kg
profondità
46.7 mm
remote signaling contact present
No
forma di costruzione
Base element, DIN rail mounting
max. ambient temperature during operation
60 °C
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4046356690638
Manufacturer product designation
Elemento base
Manufacturer product description
Elemento base con connessione Push-in per interruttore di protezione CB ...
Product type
CB 1/6-2/4 PT-BE
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2800929
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD