??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800929 - CB 1/6-2/4 PT-BE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800929
Product number of the Manufacturer
2800929
Description short
Élément de base
Description long
Élément de base avec connectique Push-in pour disjoncteur CB ...
Manufacturer Type Description
CB 1/6-2/4 PT-BE
Preview
GTIN-Code
4046356690638
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe d’inflammabilité
V0
Type de montage
DIN rail: 35 mm
Largeur
12.3 mm
hauteur
90.007708 mm
poids net
0.033021 kg
profondeur
46.7 mm
remote signaling contact present
No
modèle de construction
Base element, DIN rail mounting
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4046356690638
Manufacturer product designation
Élément de base
Manufacturer product description
Élément de base avec connectique Push-in pour disjoncteur CB ...
Product type
CB 1/6-2/4 PT-BE
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2800929
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés