??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800919 - CB E1 24DC/6A NC P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800919
Product number of the Manufacturer
2800919
Description short
Interruttore di protezione elettronico
Description long
Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, 1 contatto in apertura, connettore maschio per elemento base.
Manufacturer Type Description
CB E1 24DC/6A NC P
article view
GTIN-Code
4046356690683
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
252
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
on base element
larghezza
12.3 mm
altezza
45 mm
Mass
0.0306 kg
profondità
52.00 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
30 V
min. operating voltage
18 V
Nominal current
6 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
24 V
forma di costruzione
Plug
max. ambient temperature during operation
50 °C
Shutdown time
0.130 ms
max. capacitive load
0.020 µF
Fail-safe-element
10 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
1.250
min. ambient temperature during operation
-25 °C
codice EAN
4046356690683
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione elettronico
Manufacturer product description
Interruttore di protezione elettronico, 1 polo, limitazione attiva di corrente, 1 contatto in apertura, connettore maschio per elemento base.
Product type
CB E1 24DC/6A NC P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD