??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800919 - CB E1 24DC/6A NC P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800919
Product number of the Manufacturer
2800919
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Description long
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.
Manufacturer Type Description
CB E1 24DC/6A NC P
Preview
GTIN-Code
4046356690683
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
252
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
on base element
Largeur
12.3 mm
hauteur
45 mm
poids net
0.0306 kg
profondeur
52.00 mm
Pole number
1
tension d'emploi maximum
30 V
tension d'emploi minimum
18 V
courant nominal
6 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
24 V
modèle de construction
Plug
température ambiante maximum de fonctionnement
50 °C
Shutdown time
0.130 ms
max. capacitive load
0.020 µF
Fail-safe-element
10 A
Fuse type
Electronic
Active current limitation
1.250
température ambiante minimum de fonctionnement
-25 °C
GTIN
4046356690683
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
Manufacturer product description
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact d'ouverture, connecteur mâle pour élément de base.
Product type
CB E1 24DC/6A NC P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés