??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800911 - CB E1 24DC/4A S-R P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800911
Artikelnummer des Herstellers
2800911
Kurzbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, aktive Strombegrenzung, Statusausgang und Reseteingang, Stecker für Basiselement.
Herstellertypbezeichnung
CB E1 24DC/4A S-R P
Produktbild
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
on base element
Breite
12.3 mm
Höhe
45 mm
Nettogewicht
0.035 kg
Tiefe
52 mm
Polzahl
1
Kontaktausführung
without electrical isolation
max. Betriebsspannung
30 V
min. Betriebsspannung
18 V
Nennstrom
4 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
24 V
Bauform
Stecker
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
50 °C
Abschaltzeit
0.200 ms
max. kapazitive Last
0.020 µF
Fail-Safe-Element
6.300 A
Sicherungstyp
elektronisch
Aktive Strombegrenzung
1.250
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 °C
GTIN
4046356690980
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Elektronischer Geräteschutzschalter, 1-polig, aktive Strombegrenzung, Statusausgang und Reseteingang, Stecker für Basiselement.
Herstellerprodukttyp
CB E1 24DC/4A S-R P
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356690980
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
252
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen