??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800881 - CB TM2 2A M1 P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800881
Product number of the Manufacturer
2800881
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
Description long
Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.
Manufacturer Type Description
CB TM2 2A M1 P
article view
GTIN-Code
4046356690423
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
on base element
larghezza
24.6 mm
altezza
45 mm
Mass
0.0706 kg
profondità
52.00 mm
Pole number
2
Contact design
2 changeover contacts
Max. operating voltage
80 V
min. operating voltage
80 V
Nominal current
2 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
80 V
forma di costruzione
Plug
max. ambient temperature during operation
60 °C
Fuse type
M1 (normal blow)
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4046356690423
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
Manufacturer product description
Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.
Product type
CB TM2 2A M1 P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
ID
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD