??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2800881 - CB TM2 2A M1 P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2800881
Product number of the Manufacturer
2800881
Description short
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
Description long
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
Manufacturer Type Description
CB TM2 2A M1 P
Preview
GTIN-Code
4046356690423
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe d’inflammabilité
V-0
Type de montage
on base element
Largeur
24.6 mm
hauteur
45 mm
poids net
0.0706 kg
profondeur
52.00 mm
Pole number
2
type de contact
2 changeover contacts
tension d'emploi maximum
80 V
tension d'emploi minimum
80 V
courant nominal
2 A
remote signaling contact present
No
tension d'emploi
80 V
modèle de construction
Plug
température ambiante maximum de fonctionnement
60 °C
Fuse type
M1 (normal blow)
Active current limitation
0
température ambiante minimum de fonctionnement
-30 °C
GTIN
4046356690423
Manufacturer product designation
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
Manufacturer product description
Support de protection d'appareil thermomagnétique, 2 pôles, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 2 contacts inverseurs, connecteur mâle pour élément de base.
Product type
CB TM2 2A M1 P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
ID
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés