??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800862 - CB TM1 5A F1 P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800862
Artikelnummer des Herstellers
2800862
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline F1 (flink), 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.
Herstellertypbezeichnung
CB TM1 5A F1 P
Produktbild
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
on base element
Breite
12.3 mm
Höhe
45 mm
Nettogewicht
0.042 kg
Tiefe
52 mm
Polzahl
1
max. Betriebsspannung
50 V
min. Betriebsspannung
50 V
Nennstrom
5 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Bauform
Stecker
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
Sicherungstyp
F1 (fast blow)
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4046356690225
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline F1 (flink), 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.
Herstellerprodukttyp
CB TM1 5A F1 P
GLN des Herstellers
4063151
Internationale Artikelnummer
4046356690225
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
ID
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen