??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2800839 - CB TM1 4A SFB P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2800839
Artikelnummer des Herstellers
2800839
Kurzbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Langbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.
Herstellertypbezeichnung
CB TM1 4A SFB P
Produktbild
Kontaktausführung
1 changeover contact
Internationale Artikelnummer
4046356689908
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
Montageart
on base element
Breite
12.3 mm
Höhe
45 mm
Nettogewicht
0.0415 kg
Tiefe
52.00 mm
Polzahl
1
max. Betriebsspannung
50 V
min. Betriebsspannung
50 V
Nennstrom
4 A
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
Betriebsspannung
50 V
Bauform
Stecker
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
60 °C
Sicherungstyp
SFB
Aktive Strombegrenzung
0
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-30 °C
GTIN
4046356689908
Herstellerproduktbezeichnung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter
Herstellerproduktbeschreibung
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline SFB, 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.
Herstellerprodukttyp
CB TM1 4A SFB P
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2800839
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85362010
Herstellerland
ID
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen