??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800837 - CB TM1 2A SFB P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800837
Product number of the Manufacturer
2800837
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
Description long
Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
Manufacturer Type Description
CB TM1 2A SFB P
article view
Contact design
1 changeover contact
GTIN-Code
4046356689885
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe di infiammabilità
V-0
tipo di montaggio
on base element
larghezza
12.3 mm
altezza
45 mm
Mass
0.027794 kg
profondità
52.00 mm
Pole number
1
Max. operating voltage
50 V
min. operating voltage
50 V
Nominal current
2 A
remote signaling contact present
No
tensione di servizio
50 V
forma di costruzione
Plug
max. ambient temperature during operation
60 °C
Fuse type
SFB
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
codice EAN
4046356689885
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
Manufacturer product description
Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento SFB, 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
Product type
CB TM1 2A SFB P
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
ID
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD