5003108
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_service_valves/2800.prj},{NB=5003108 2800 DN1 1/4 (400)},{IN=5003108},{LOD=400},{DN=1 1/4},{PE=40},{D2=2},{D3=1 1/2},{T=101},{L=245},{H=200},{H1=234},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=4.46},{DNMM=31.75},{D2MM=50.80},{D3MM=38.10},{PL=Link},{LT=106},{D22=68.0},{D33=68.0},{DS2=55.0},{DS3=66.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2800 - Service valve ductile iron ISO/thread/thread
Bill of material
5003108
Item Number
5003108
5003108
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
1 1/4
1 1/4
인치
Ø Pipe ext. Valve
40
40
mm
Ød2 Valve
2
2
인치
Ød3 Valve
1 1/2
1 1/2
인치
t Valve
101
101
mm
Valve
245
245
mm
Valve
200
200
mm
Valve
234
234
mm
a Spindle
10.3
mm
c Spindle
20
mm
Ød1 Spindle
16
mm
Weight
4.46
4.46
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성