??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-640 - Morsetto per cavi schermati per 3 conduttori, 2.5 mm², marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-640
Codice art.
280-640
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
36.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
50.50 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
Colore
bianco
Peso
10.981 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD