??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-640 - Borne de raccordement de tresse blindage pour 3 conducteurs, 2.5 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
280-640
No de produit
280-640
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
36.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
50.50 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
Couleur
blanc
Poids
10.981 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés