??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-640 - Borna de tierra para 3 conductores, 2.5 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-640
Item-No.
280-640
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
36.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
50.50 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Color
blanco
Peso
10.981 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD