??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
280-629 - podstawką bazową, 4-bieg., ze złączkami 4-przewodowymi, z pomarańczową ścianką rozdzielającą, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
280-629
Nr zamówienia.
280-629
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
wysokość
28.00 mm
szerokość
27.00 mm
głębokość
73.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
kolor
szara
masa
43.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD