??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-629 - Bloque de bornas base, 4 polos, con bornas, 4 conductores, con separado naranja, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
280-629
Item-No.
280-629
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Altura
28.00 mm
Ancho
27.00 mm
Profundidad
73.00 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Color
gris
Peso
43.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD