??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-629 - Basisklemmenblock, mit 4-Leiter-Klemmen, mit orangefarbener Trennwand, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-629
Bestell-Nr.
280-629
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Höhe
28.00 mm
Breite
27.00 mm
Tiefe
73.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
43.650 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen