??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-626 - Morsetto a doppio potenziale, 2,5 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
280-626
Codice art.
280-626
Designazione
Morsetto a doppio potenziale, 2.5 mm², 24 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
2.50 mm²
Conduttore rigido
0.08 - 2.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
0.08 - 2.5 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Numero di punti di connessione
4
N. di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
5.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
28.00 mm
Lunghezza
73.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
8.187 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Corrente nominale
24.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4044918395687
numero di dogana
85369010000
paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
280-626
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a doppio potenziale
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a doppio potenziale, 2,5 mm², slot per marcatura laterali, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.08 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
2.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.08 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
2.50 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
4
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/280-626
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.766 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
24.000 A
min.Fine stranded AWG
28
max.Fine stranded AWG
12
min. Lunghezza spelatura
8.00 mm
max. Lunghezza spelatura
9.00 mm
Simbolo nome terminale
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD