??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-626 - Doppeldurchgangsklemme, 2,5 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Stückliste
280-626
Bestell-Nr.
280-626
Bezeichnung
Doppeldurchgangsklemme, 2.5 mm², 24 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
2.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.08 - 2.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
Feindrähtiger Leiter
0.08 - 2.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
5.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
28.00 mm
Länge
73.00 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
8.187 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Bemessungsstrom
24.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4044918395687
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
280-626
Herstellerproduktbezeichnung
Doppeldurchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Doppeldurchgangsklemme, 2,5 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/280-626
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.766 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
24.000 A
min. Feindrähtig AWG
28
max. Feindrähtig AWG
12
min. Abisolierlänge
8.00 mm
max. Abisolierlänge
9.00 mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen