??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
280-502/281-589 hasta 280-502/281-595 - Borna con diodo supresor y placa final Marcaje central con derivación directa al carril
Lista de materiales
280-502/281-591
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 14 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Intensidad de corriente según
20 A
Altura
39.50 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
gris
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD