??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-502/281-589 a 280-502/281-595 - morsetto con diodo soppressore e piastra terminale marcatura centrale CON COLLEGAMENa SULLA GUIDA
Lista materiale
280-502/281-591
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Corrente
20 A
Altezza
39.50 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grigio
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD