??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-418 - Prüfsteckermodul, anreihbar, passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 280 und 780 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene
Stückliste
280-418
Bestell-Nr.
280-418
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
400 V
Strom
6 A
Breite
5.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen