??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-418 - Module fiche de contrôle, modulaires, approprié à toutes les bornes sur rail des séries 280 et 780 avec fentes de pontage
Nomenclature
280-418
No de produit
280-418
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
400 V
ampérage
6 A
Largeur
5.00 mm
Couleur
gris
Poids
1.800 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés