??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-336 - Plaque intercalaire, épaisseur 1.1 mm
Nomenclature
280-336
No de produit
280-336
Désignation
Plaque intercalaire, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
43.50 mm
Epaisseur
1.10 mm
Longueur
103.00 mm
Couleur
orange
Poids
4.120 g
Matière isolante
PA
GTIN
4017332277921
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
280-336
Désignation du produit par le fabricant
Plaque intercalaire
Description du produit du fabricant
Plaque intercalaire, épaisseur 1.1 mm
platine intermédiaire
Non
type de plaque d'extrémité
Non
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/280-336
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés