??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
280-336 - Piastra intermedia, spessore 1.1 mm
Lista materiale
280-336
Codice art.
280-336
Designazione
Piastra intermedia, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
43.50 mm
spessore
1.10 mm
Lunghezza
103.00 mm
Colore
arancio
Peso
4.120 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4017332277921
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
280-336
denominazione del prodotto del fabbricante
Piastra intermedia
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra intermedia, spessore 1.1 mm
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
No
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/280-336
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD