??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
280-324 - Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 2.5 mm
Nomenclature
280-324
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
26.40 mm
Epaisseur
2.50 mm
Longueur
mm
Couleur
Poids
g
Matière isolante
PA
GTIN
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité et intermédiaire, épaisseur 2.5 mm
platine intermédiaire
Qui
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/280-324
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés