??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2799432 - PSM-LWL-GDO- 50/125
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2799432
Product number of the Manufacturer
2799432
Description short
Câble fibre optique
Description long
Câble en fibre de verre, duplex 50/125 µm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure
Manufacturer Type Description
PSM-LWL-GDO- 50/125
Preview
GTIN-Code
4017918138820
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
6
max. ambient temperature during operating phase
70 °C
min. ambient temperature during operating phase
-25 °C
material of the sheath
PE
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
Non
Nombre de fibres
0
Diamètre extérieur du câble
10.500 mm
Ignifugeage conforme à la norme
Non
Matériau de la gaine
PE
section du conducteur
0.003 m^2
radiological resistance against UV radiation
Non
Nombre de fibres par conducteur
0
avec limiteur de contrainte
Yes
câble non métallique
Yes
avec protection contre les rongeurs
Non
Rayon min. de courbure
30 mm
GTIN
4017918138820
Manufacturer product designation
Câble fibre optique
Manufacturer product description
Câble en fibre de verre, duplex 50/125 µm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure
Product type
PSM-LWL-GDO- 50/125
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85447000
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !