??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2799432 - PSM-LWL-GDO- 50/125
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2799432
Artikelnummer des Herstellers
2799432
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel
Langbeschreibung
Glasfaserkabel, duplex 50/125 µm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung
Herstellertypbezeichnung
PSM-LWL-GDO- 50/125
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918138820
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
6
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
70 °C
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-25 °C
Material des Mantels
PE
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Fasern
0
Außendurchmesser des Kabels
10.500 mm
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
Nein
Werkstoff des Mantels
PE
Leiterquerschnitt
0.003 m^2
radiologische Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
Nein
Anzahl der Fasern je Ader
0
Zugentlastung vorhanden
Ja
metallfreies Kabel
Ja
Nagetierschutz vorhanden
Nein
min. Biegeradius
30 mm
GTIN
4017918138820
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Glasfaserkabel, duplex 50/125 µm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung
Herstellerprodukttyp
PSM-LWL-GDO- 50/125
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft