??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2798960000 - THM MT30X 25.4/12.7 TR
Спецификация
Weidmueller 2798960000
Preview
Manufacturer Product ID
2798960000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 25.4/12.7 TR
Description short
Маркировка устройств, 25.4 mm, Напечатанные символы: без, Полиэстер, прозрачный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4064675259886
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.025 mm
height
12.7 mm
width
25.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей