??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2798960000 - THM MT30X 25.4/12.7 TR
Nomenclature
Weidmueller 2798960000
Preview
Manufacturer Product ID
2798960000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 25.4/12.7 TR
Description short
Repérage d’appareils, 25.4 mm, Caractères imprimés: sans, Polyester, transparent
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4064675259886
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.025 mm
height
12.7 mm
width
25.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés