??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2798960000 - THM MT30X 25.4/12.7 TR
Stückliste
Weidmueller 2798960000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2798960000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 25.4/12.7 TR
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 25.4 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyester, transparent
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4064675259886
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.025 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
25.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen