??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2795570000 - VPU PV I+II 3 1500 E
Lista materiale
Weidmueller 2795570000
Preview
Manufacturer Product ID
2795570000
Manufacturer Type Description
VPU PV I+II 3 1500 E
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Tipo I + II, I, II, DC, 1500 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4064675120148
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
1.500 mm²
nominal voltage (at DC)
1500 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
1.500 mm²
construction size
3 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.439 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD