??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2795570000 - VPU PV I+II 3 1500 E
Stückliste
Weidmueller 2795570000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2795570000
Herstellertypbezeichnung
VPU PV I+II 3 1500 E
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Typ I + II, I, II, DC, 1500 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4064675120148
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
35 mm²
min. Querschnitt des Leiters (starr, ein-/mehrdrähtig)
1.500 mm²
Nennspannung (bei DC)
1500 V
max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
25 mm²
min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)
1.500 mm²
Baugröße
3 TE
Montageart
Einbauinstallation
Masse
0.439 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen