??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2794250000 - ZQV 2.5N/6 INSTA BL
Lista de materiales
Weidmueller 2794250000
Preview
Manufacturer Product ID
2794250000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/6 INSTA BL
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 6, Paso en mm: 5.10, Aislado: Sí, 24 A, azul
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4064675117100
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
6
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD