??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2794250000 - ZQV 2.5N/6 INSTA BL
Kusovník
Weidmueller 2794250000
Preview
Manufacturer Product ID
2794250000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/6 INSTA BL
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 6, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Modrá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4064675117100
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
6
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model