??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2794170000 - ZQV 2.5N/9 INSTA
Спецификация
Weidmueller 2794170000
Preview
Manufacturer Product ID
2794170000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/9 INSTA
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 9, Шаг в мм: 5.10, Изолированный: Да, 24 A, оранжевый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4064675117001
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
5.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
9
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей