??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2794170000 - ZQV 2.5N/9 INSTA
Stückliste
Weidmueller 2794170000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2794170000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 2.5N/9 INSTA
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4064675117001
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
5.100 mm
Bemessungsstrom
24 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
9
Farbe
orange
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.005 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen