??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2791150000 - B2T 2.5 PE
Спецификация
Weidmueller 2791150000
Preview
Manufacturer Product ID
2791150000
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 PE
Description short
Многоуровневая модульная клемма, 2.5 mm², 24 A, Количество уровней: 2, зеленый/желтый, оранжевый
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN-Code
4064675070344
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.012 kg
depth
48.700 mm
height
72.701 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей