??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2791140000 - B2T 2.5 FT-PE
Lista materiale
Weidmueller 2791140000
Preview
Manufacturer Product ID
2791140000
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 FT-PE
Description short
Morsetto componibile a più piani, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di piani: 2, grigio, arancione
Description long
Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.
GTIN-Code
4064675070337
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.012 kg
depth
48.700 mm
height
72.701 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD