??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2791140000 - B2T 2.5 FT-PE
Lista de materiales
Weidmueller 2791140000
Preview
Manufacturer Product ID
2791140000
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 FT-PE
Description short
Borne de varios pisos, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de pisos: 2, gris, naranja
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN-Code
4064675070337
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.012 kg
depth
48.700 mm
height
72.701 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD