??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2791140000 - B2T 2.5 FT-PE
Stückliste
Weidmueller 2791140000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2791140000
Herstellertypbezeichnung
B2T 2.5 FT-PE
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Etagen: 2, grau, orange
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4064675070337
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.012 kg
Tiefe
48.700 mm
Höhe
72.701 mm
Breite
5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen